5 MM SS CTL 2895.000

5 MM SS CTL 2895.000
60 Case, metrisch

60 Case , 5 mm Durchmesser, Metrisch, Edelstahl 440 CMin. 50 Rockwell C

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
Abgelängt:

Min: 25.4 mm  Max: 2895.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[dia] 5.0000
[ToleranceValues] 5.00/4.99 mm

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Keine Option
Werkstoff, Welle Edelstahl 440C
Oberflächengüte 0,20 Ra µm
Toleranzklasse Class MM
Härte Min. 50 Rockwell C
Geradheit 0,0254 mm pro Fuß, kumulativ (0,051 mm TIR)
Länge 2.895,0 mm / 114,0 in
Durchmesser 5 mm / 0,197 in
Ge­wicht 0,463 kg / 1,021 lbs
Einhärttiefe, min. 0,690 mm / 0,027 in
Rundheit 0,00200 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?